Ferramenta de inserção nVent ERICO Ericontact, manual
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Ferramenta de inserção nVent ERICO Ericontact, manual
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Usado para inserir Contatos de Trilho nVent ERICO Ericontact únicos e duplos
- Embalada em uma caixa de ferramentas para manuseio seguro e conveniente
- Inclui dois mandris MDRL (715215) para nVent ERICO Ericontact de 19 mm
Especificações
| Tamanho do contato para trilho ERICO ERICONTACT | Peças exigidas | |
| 8 mm | Adaptador de Mandril MDRL8ADP (715218) e Mandril de Inserção MDRL8 (715216) | Pedir separadamente |
| 13,5 mm | Adaptador de Mandril MDRL135ADP (715219) e Mandril de Inserção MDRL135 (715217) | Pedir separadamente |
| 19 mm | Mandril de Inserção MDRL (715215) | Incluído |
| 22 mm | Placa do cabeçote de inserção PSKECMB (715596) | Pedir separadamente |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.