Kit de moldes do tipo de conexão múltipla nVent ERICO Cadweld Multi
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de moldes do tipo de conexão múltipla nVent ERICO Cadweld Multi
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Molde versátil, produz várias conexões
- Sistema patenteado de autovedação evita vazamento do metal de solda
- Estrutura compacta de compressão permite fácil alinhamento de condutores
- Guia de instrução sem texto
- Sistema fácil de usar conclui a solda em segundos
Especificações
| Tipo de conectores múltiplos ERICO CADWELD MULTI | |||||||
| Estilo de molde | Número de Revestimentos Exigido | Seção máxima do condutor | Seção Máxima de barramento/alça | Seção máxima do vergalhão, Métrico | Seção máxima do vergalhão, EUA | Diâmetro da haste de aterramento, nominal | Diâmetro da haste de aterramento, real |
| Cabo de cobre sólido ou encordoado para cabo de cobre sólido ou encordoado | |||||||
| SS | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | 25 mm² encordoado; #4 encordoado | - | - | - | - | - |
| Cabo de cobre sólido ou encordoado para Vergalhão | |||||||
| RG | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RH | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RK | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
| RD | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | - | 10 mm | #3 | - | - |
| Fita de cobre ou aço para vergalhão | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
| Fita de cobre para fita de cobre | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Condutor de cobre sólido ou encordoado para barramento/terminal Lug de aço ou cobre | |||||||
| HA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HC | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HS | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HT | 3 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| GL | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LA | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LJ | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LE | 2 | 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| Fita de aço galvanizado para fita de aço galvanizado | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Condutor de cobre sólido ou encordoado para hastes de aterramento | |||||||
| TG | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 2 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 3 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 3 | 10mm² encordoado; #6 encordoado | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| Fita de cobre para a haste de aterramento | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| Fita de aço galvanizado para haste de aterramento | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.