Sistema de registro de raios
Quando a corrente do raio é conduzida para o aterramento por meio do cabo de descida, é criado um campo magnético em torno do condutor. A força do campo magnético é proporcional à força da corrente do raio. Com a instalação de uma placa com uma trilha de código magnético especial perpendicular ao condutor, o campo magnético gerado pelo raio excluirá os dados na área onde a força for maior que a resistência da trilha do código. A corrente máxima do raio à qual uma placa foi exposta pode ser lida pelo leitor da placa.
Caracteristicas
- Ideal para uso em geradores eólicos em terra e em alto-mar
- O sistema captura dados para análise de impactos de raios e possíveis danos
- Os números de série exclusivos podem associar os dados à localização e à hora específicas da instalação