Laminado para kit de conexão ao terceiro trilho
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Laminado para kit de conexão ao terceiro trilho
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- O kit inclui bond laminado de cobre de 2000 kcmil, alocação de molde nVent ERICO Cadweld, material de forro e duas unidades de material de solda por conexão de bond
- Permite a expansão térmica e a contração do trilho de contato enquanto mantém o fluxo de corrente
- Fixado ao trilho inferior invertido com nVent ERICO Cadweld, formando uma conexão permanente de baixa resistência elétrica
- Construção em laminado para flexibilidade máxima
- Laminados estanhados juntos nas extremidades, para eliminar corrosão
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.