Par de soldadores completos T8 para ligação de junta, energia


Par de soldadores completos T8 para ligação de junta, energia
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Conjunto completo de soldador proporciona um meio conveniente de fixar conectores de jumper ao boleto do trilho
- A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção
- Inclui limpador do molde e acionador à pedra
Especificações
Tipo de trilho | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
Estilo do terminal de ligação | C |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.