Cabo Bondstrand isolado para sinalização de via férrea
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cabo Bondstrand isolado para sinalização de via férrea
Detalhes
Recursos
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Altamente flexível e resistente à fadiga de vibração
- Permite tipos mecânicos ou comprimidos de conexões, bem como conexões soldadas nVent ERICO Cadweld
- Isolamento fabricado de PVC 600 V nominal
- Duas espessuras de isolamento disponíveis: 4/64 pol. (0,063 pol., 1,6 mm) e 6/64 pol. (0,094 pol., 2,4 mm)
- Atende ou excede as recomendações e os critérios de projeto descritos no Manual AREMA® seções 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 e 10.3.12
Especificações
| Número de fios | 133 |
Brochura

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.