Caixa de inspeção, polietileno de alta densidade (HDPE)
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Caixa de inspeção, polietileno de alta densidade (HDPE)
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Potência nominal de carga para pedestres
- Adequado para aplicações com potência nominal de carga mais leve em gramados
- Resistente a produtos químicos, UV e corrosão
- Parafuso de trava de 3/8 pol. x 2 1/2 pol. (64 mm) de aço inoxidável incluído
- Caixas e tampas se encaixam em incrementos de 3 1/4 pol. (83 mm)
- Dois painéis de remoção de 3 1/2 pol. x 1 1/2 pol. (89 x 38 mm) por caixa
- O T416BH contém quatro orifícios adicionais na tampa para possibilitar a entrada de água no poço de inspeção, normalmente para uso com hastes de aterramento químicas
Especificações
| Potência nominal de carga | 0.15 |
| Potência nominal de carga | 300lb/ft² |
| Cor | Green |
| Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
Brochura
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.