Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Aterramento e fixação

A nVent ERICO é reconhecida como um fornecedor líder de soluções de ligação à terra e ligação equipotencial, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços para diversos sistemas elétricos. A ligação à terra e a ligação equipotencial são cruciais para garantir a segurança do pessoal e dos equipamentos, bem como a fiabilidade e o desempenho dos sistemas elétricos. Com mais de um século de experiência, a nVent ERICO disponibiliza soluções de engenharia adaptadas a aplicações de complexidade variada, desde instalações de pequena dimensão a projetos complexos. A nossa equipa de especialistas dedica-se a orientar a elaboração e implementação de sistemas de ligação à terra e ligação equipotencial que estejam em conformidade com as normas e melhores práticas da indústria.

 

Calculadora de GEM da nVent ERICO 

A calculadora de GEM da nVent ERICO é uma ferramenta fácil de utilizar que simplifica a estimativa dos valores de resistividade e a quantidade de material de reforço do solo necessária para instalações de ligação à terra. Suporta quatro idiomas e unidades imperiais e métricas.

Calculadora de GEM   Consulte a nossa solução

 

Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter0

Subcategorias

Hastes de aterramento

Hastes de aterramento

Material para melhoria de aterramento (GEM)

Material para melhoria de aterramento (GEM)

nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material

nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material

Malhas e telas de aterramento

Malhas e telas de aterramento

Malha de referência de sinal

Malha de referência de sinal

Placas de aterramento

Placas de aterramento

Pontos de aterramento para concreto

Pontos de aterramento para concreto

Aterramento estático e de aeronaves

Aterramento estático e de aeronaves

Caixas de inspeção

Caixas de inspeção

Aterramento de estrutura de alumínio

Aterramento de estrutura de alumínio

Produtos | 72 resultados (559 artigos)

PH35826.jpg image

Eletrodo de aterramento químico

Contém sais eletrolíticos naturais, que penetram no solo adjacente para condicioná-lo e aumentar a respectiva condutividade.
PH32688.jpg image

Placa de aterramento de cobre com cantos arredondados

Usado para aterrar postes de energia.
PH37155.jpg image

Pino de aterramento da estrutura de alumínio, placa superior inclinada

Para aterramento de estruturas de alumínio novas e existentes: como mastros, pontes de sinalização, caixas e bangalôs - rede/malha.
PH35751.jpg image

Receptáculo de aterramento de aeronaves com pino esférico

Moldes para uso em sistemas de aterramento estático de áreas de reabastecimento.
PH35787.jpg image

Mistura de sal para eletrodos de aterramento químico

Estão disponíveis embalagens individuais de mistura de sal, para venda separada do conjunto de hastes de aterramento químico.
PH0282.jpg image

Haste de aterramento de aço cobreado, secional

As hastes soldadas com cobre nVent ERICO combinam a resistência do aço para facilidade de instalação e cobre com ligação molecular ao processo de rosqueamento de rolo para resistência à corrosão de longa duração.
PH34073.jpg image

Caixa de inspeção com corte de eletroduto, polietileno de alta densidade (HDPE)

Adequado para aplicações com classificação de carga mais leve em gramados.
PH19871.jpg image

Material para melhoria de aterramento (GEM)

O material para melhoria de aterramento da nVent ERICO é super condutivo, uisado em casos de má condutibilidade do solo.
PH36326.jpg image

Haste de aterramento de aço inoxidável, secional

duração longa, força mecânica, resistência à corrosão, galvanizado, metais diferentes.
PH37267.jpg image

Ponto de aterramento B162, dois pinos

Design de longa duração. Baixa impedância e resistência de aterramento.
PH35315.jpg image

Kit de fixação para vigas de reforço, conexão dupla

O kit contém placa de ligação de vergalhão, dois grampos de ligação para vergalhões e dois condutores.
PH36438.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo isolado, reta

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.