Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH4418.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Malha de aterramento

As malhas de aterramento pré-fabricadas, feitas de malha de fios de cobre, são ideais para os sistemas projetados para fins de segurança, para proteger os operadores contra “tensões de toque” em interruptores de desconexão operados manualmente.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Peso líquido (kg) por camada padrão
Espaçamento da grade
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Seção do Condutor Tamanho padrão do tapete (m²)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
Revestido com cobre #6  Fio de aço 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
Revestido com cobre #8  Fio de aço 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1.50 kg 2.22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Os pesos são para fio de aço revestido de cobre. Acrescente 10% para o peso aproximado do fio sólido em cobre.
As malhas são colocadas em paletes para o transporte. Acrescente 22,67 kg por palete para obter o peso bruto. Máximo de 100 malhas por palete.

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar