Conexões exotérmicas
As ligações de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld foram concebidas para proporcionar uma ligação molecular e permanente que não se solte nem fique corroída. As ligações foram concebidas para durar toda a vida útil do condutor e/ou da instalação. A ligação nVent ERICO Cadweld tem uma capacidade de transporte de corrente igual ou superior à do condutor e suporta correntes causadas por avarias repetidas sem falhar durante o funcionamento. Uma vez estabelecida, os instaladores podem garantir claramente a qualidade através da inspeção visual da nova ligação. Com ligações fiáveis que excedem consistentemente os requisitos de teste da norma IEEE® 837 2014 EMF, segundo a certificação de um laboratório independente, a nVent ERICO Cadweld constitui a melhor ligação de soldadura.
Encontre o molde de que necessita com a nossa ferramenta de seleção Cadweld.
Filtro aplicado: 1
Subcategorias

Moldes e acessórios para uso em propriedades ferroviárias
Produtos | 86 resultados (8208 artigos)

Cabo a vergalhão, carga pesada

Cabo a vergalhão

Conjunto soldador para molde T7 para ligação de junta, sinalização

Bases de molde horizontais e cadinhos nVent ERICO Cadweld Multi

Soldador completo para trabalho em trilho especial, sinalização

Cabo a trilho

Par de soldadores completos T20 para cabo à alma do trilho, energia

Kit de pino de contato roscado para solda na alma do trilho

Cabo a vergalhão, trilho

Cabo a superfície de aço

Soldador completo T21 para cabo à alma do trilho, sinalização