Grampo de aterramento nVent ERICO Hammerlock, Aço cobreado, Cobre, 3/4" dia, 1/0 filamentado-2/0 filamentado
A ligação mecânica irreversível do grampo de ligação à terra nVent ERICO Hammerlock liga o condutor de ligação à terra à barra de ligação à terra. Fabricado em cobre altamente condutor, o Hammerlock topo de gama proporciona uma ligação de baixa resistência concebida para suportar correntes de falha de terra e transitórios de relâmpagos. O design mecanicamente robusto do conetor ajudará a manter o mais elevado nível de desempenho durante muitos anos, após a ligação ter sido enterrada num ambiente subterrâneo rigoroso.
A instalação do Hammerlock é tão fácil como oscilar um martelo e não requer ferramentas ou formação especiais. O Hammerlock pode ser instalado três a cinco vezes mais rapidamente do que um grampo tipo bolota e proporciona uma ligação à terra de elevada qualidade que é fácil de utilizar e suporta 100% da capacidade de transporte de corrente do condutor.
Caracteristicas
- Ligação irreversível com excelente robustez mecânica
- Instalação rápida e simples que requer apenas um martelo
- Não é necessária formação especial
- Ligação de baixa resistência
- Apresenta uma indicação visual de ligação concluída
- Suporta ligações em "T" ou de passagem
- Adequado para condutores de aço Copperweld®
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.