Link de Desconexão
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Link de Desconexão
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Permite a desconexão rápida e fácil do sistema de aterramento para facilitar o teste de terra isoladamente
- Alta condutividade, têmpera dura, cobre eletrolítico resistente conforme EN 13601
- Inclui isoladores de poliamida livre de halogênio, ferragens de aço inoxidável (EN 1.4401) e suportes de montagem
Especificações
| Material | Copper |
| Em conformidade com | IEC® EN 62561-1:2017 Class H |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.