Cabo a cabo, alta tensão
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cabo a cabo, alta tensão
As conexões de cobre para alta tensão nVent ERICO Cadweld oferecem a você todas as vantagens que você espera de conexões exotérmicas. as conexões nVent ERICO Cadweld possuem capacidade de carga de corrente igual a dos condutores que elas conectam e nunca se soltarão ou sofrerão corrosão. A configuração de soldagem de alta tensão nVent ERICO Cadweld utiliza um exclusivo sistema de filtragem de fumaça de fibra cerâmica que evita faíscas e produz mínima fumaça, mas também reduz a poeira e outras emissões até um nível aceitável para exposições, mesmo para o uso em pequenos espaços sem ventilação e túneis de cabos.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Forma uma conexão permanente de baixa resistência
- Proporciona ligação molecular
- As Conexões Exotérmicas nVent ERICO Cadweld são classificadas com a mesma capacidade de corrente que o condutor
- Equipamento de instalação portátil sem fonte externa de energia necessária
- Os instaladores podem ser facilmente treinados para fazer as conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- As conexões podem ser inspecionadas visualmente
- Centelhador necessário para ignição
Especificações
| Tipo de conexão | Cabo de cobre para cabo de cobre |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Família do molde | |
| XXX | Código do condutor | |
| M* | Apenas molde | |
* Vazio caso nenhum
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.