Zobacz innowacyjne rozwiązania upraszczające inżynierię i zwiększające produktywność na targach SPS Italia 2025
nVent Electric plc („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań ochronnych, zaprezentuje wiodące w branży obudowy nVent HOFFMAN, systemy klimatyzacji i oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) z rozwiązaniami automatyzacji produkcji paneli na targach SPS Italia — Smart Production Solutions 2025. SPS Italia to wiodące targi, na których uczestnicy mogą odkryć najnowsze trendy i powstające technologie w zakresie automatyki przemysłowej. Targi odbędą się w okresie od 13 do 15 maja w Parmie.
W hali 6, na stoisku I063, specjaliści ds. rozwiązań automatyki przemysłowej nVent HOFFMAN podzielą się z uczestnikami spostrzeżeniami na temat najlepszych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa, odporności systemów i zwiększania produktywności. Ponadto specjaliści nVent ERIFLEX będą mieli do dyspozycji zaawansowane rozwiązania w zakresie dystrybucji energii.
Na targach zapoznaj się z rozwiązaniami nVent, które pomogą Ci:
Uprościć inżynierię i zwiększyć produktywność.
Stanowiące sprawdzone i proste rozwiązanie inżynieryjne do planowania i projektowania obudów elektrycznych, maszyn i systemów fabrycznych, oprogramowanie DTM ułatwia automatyzację produkcji paneli poprzez inteligentny obieg pracy 2D/3D. Wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do generowania danych napędzających procesy produkcyjne. Dzięki oprogramowaniu DTM organizacje utrzymują jedno źródło danych, upraszczają procesy i zwiększają produktywność. Oprogramowanie jest integralną częścią kompleksowej platformy nVent HOFFMAN DTM, która obejmuje centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu oraz akcesoria.
Firma nVent nawiązała współpracę z Zuken, globalną firmą zajmującą się oprogramowaniem, w celu stworzenia oprogramowania DTM. Przedstawiciele firmy Zuken dołączą do nas na targach, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat DTM i innych innowacji w oprogramowaniu.
Oszczędność czasu i kosztów konstruktorów paneli
Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji produkcji paneli pozwalają producentom paneli być bardziej konkurencyjnymi i wydajnymi, dzięki czemu mogą poprawić swoje wyniki finansowe. Nasza atrakcyjna oferta maszyn — w tym centra modyfikacji obudów, maszyny do cięcia i obróbki drutu — wspiera platformę oprogramowania DTM. Wspólne korzystanie z oprogramowania i rozwiązań sprzętowych nVent pomaga producentom paneli maksymalizować zasoby, zmniejszyć ilość odpadów oraz zwiększyć wydajność i czas pracy bez przestojów.
Zmniejszenie kosztów instalacji i zwiększenie elastyczności projektowania
Innowacyjne systemy dystrybucji zasilania nVent ERIFLEX upraszczają instalację, zapewniając jednocześnie elastyczność projektowania. Unikalna konstrukcja opatentowanego systemu nVent ERIFLEX FleXbus łączy kluczowe elementy elektryczne — takie jak transformatory, rozdzielnice, generatory lub duże zasilacze awaryjne (UPS) — skracając czas instalacji nawet o 50% i zmniejszając całkowity koszt instalacji o co najmniej 20%. Oprócz tego nVent ERIFLEX Advanced Technology to wyjątkowe, bezpieczne i elastyczne rozwiązanie zabezpieczające przewody zasilające.
Zaspokajanie szybko zmieniających się potrzeb
Polegaj na wiodących w branży rozwiązaniach nVent HOFFMAN, które łączą i chronią kluczowy sprzęt i personel, jednocześnie zwiększając produktywność i maksymalizując zasoby w zastosowaniach automatyki przemysłowej na całym świecie:
- Maksymalizować ochronę w najbardziej wymagających warunkach pracy w instalacjach uzdatniania wody w zastosowaniach wodno-ściekowych.
- Uzyskać ochronę na każdym poziomie, aby uprościć konserwację i zapobiegać zanieczyszczeniom w zakładach przetwórstwa spożywczego.
- Zbudować niezawodną infrastrukturę, aby zwiększyć wydajność i napędzać przyszłość w zastosowaniach związanych z zasilaniem i ładowaniem pojazdów elektrycznych.
- Uzyskać szybszy, niezawodny dostęp do zaufanych produktów wysokiej jakości, a także zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na Twoim rynku i w Twoim regionie.
Czekamy na spotkanie z Tobą w hali 6, stoisko I063 na targach SPS Italia 2025.