Górna rama do kabli nVent ma teraz ulepszoną ochronę przed kurzem i cząstkami stałymi
Firma nVent HOFFMAN ulepszyła ochronę przed pyłem i cząstkami dla górnej ramy kablowej w swoim asortymencie stojących obudów ze stali miękkiej klasy IEC, zapewniając jej stopień ochrony IP55.
Panele są teraz wyposażone w uszczelkę PUR, która zapewnia bezpieczne uszczelnienie. Rama jest wyposażona w układ 25-milimetrowych otworów we wszystkich kierunkach, aby ułatwić kompatybilność z akcesoriami montażowymi, takimi jak uchwyty CCI z technologią upraszczania dla szybszego i łatwiejszego łączenia szeregowego.
W ramach ulepszenia do stopnia ochrony IP55 firma nVent zmodernizowała również panele boczne, aby umożliwiały zastosowanie jej innowacyjnego, opatentowanego systemu szybkiego mocowania, który może być również używany w połączeniu z modułowymi panelami bocznymi.
Główne zalety zmodernizowanej górnej ramy kablowej to:
• Wyższy stopień ochrony IP
• Krótszy czas montażu
• Kompatybilność z akcesoriami montażowymi
• Obsługa systemu szybkiego mocowania nVent HOFFMAN
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmodernizowanej górnej ramy kablowej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy nVent HOFFMAN.