nVent zaprezentuje innowacyjne rozwiązania, dzięki którym kluczowe systemy staną się odporne, bezpieczniejsze i bardziej wydajne
Dołącz do nas na stoisku B05:02 w dniach 8–10 października na targach Scanautomatic 2024 w Göteborgu w Szwecji.
Podczas targów Scanautomatic 2024 Göteborgu w Szwecji firma nVent zaprezentuje pełną gamę obudów marki nVent HOFFMAN oraz rozwiązań z zakresu klimatyzacji i automatyzacji zakładu paneli zaprojektowanych specjalnie po to, aby ułatwić klientom zaspokajanie szybko zmieniających się potrzeb i uczynić ich działalność łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną. Targi Scanautomatic są najważniejszym punktem spotkań w regionie nordyckim w dziedzinie automatyki przemysłowej i transformacji cyfrowej. Na stoisku B05:02 uczestnicy mogą zobaczyć pokazy produktów na żywo i uzyskać informacje od naszych zaufanych ekspertów nVent HOFFMAN, w tym na temat tego, jak:
Zaspokajać szybko zmieniające się potrzeby.
Polegać na wiodących w branży rozwiązaniach nVent HOFFMAN, które łączą i chronią krytyczny sprzęt i personel, jednocześnie zwiększając produktywność i maksymalizując zasoby w zastosowaniach automatyki przemysłowej na całym świecie:
- Maksymalizować ochronę w najbardziej wymagających warunkach pracy w instalacjach uzdatniania wody w zastosowaniach wodno-ściekowych.
- Uzyskać ochronę na każdym poziomie, aby uprościć konserwację i zapobiegać zanieczyszczeniom w zakładach przetwórstwa spożywczego.
- Zbudować niezawodną infrastrukturę, aby zwiększyć wydajność i napędzać przyszłość w zastosowaniach związanych z zasilaniem i ładowaniem pojazdów elektrycznych.
- Uzyskać szybszy, niezawodny dostęp do zaufanych produktów wysokiej jakości, a także zlokalizowanego wsparcia i usług od wykwalifikowanych dostawców na Twoim rynku i w Twoim regionie.
Oszczędność czasu i kosztów
Rozwiązania nVent HOFFMAN do automatyzacji zakładu paneli pomagają klientom zautomatyzować obróbkę precyzyjnych otworów i wycięć, zoptymalizować cięcie szyn DIN i kanałów kablowych oraz skrócić czas obróbki przewodów nawet o 75%. Rozwiązania te pozwalają integratorom i producentom paneli usprawnić procesy, zmaksymalizować umiejętności swoich pracowników i zwiększyć produktywność, aby szybciej prowadzić działalność.
Zobacz na żywo demonstracje osobistego asystenta ds. przewodów (PWA) 6000 i naszego wkrótce wprowadzanego na rynek ergonomicznego dużego stołu montażowego do obsługi materiałów, który sprawia, że budowanie paneli elektrycznych jest bezpieczniejsze i bardziej wydajne.
Przyspieszamy specyfikację, montaż i instalację.
Dążąc do uproszczenia zamawiania, projektowania, konfigurowania i montażu obudów, nVent oferuje kompleksowe globalne portfolio obudów i akcesoriów zgodnych z normą IEC, które zapewniają optymalną ochronę sprzętu w infrastrukturze elektrycznej i różnych zastosowaniach przemysłowych. Specjalnie opracowane portfolio zaprojektowane do użytku globalnego zawiera wymienne akcesoria i opatentowaną, niewymagającą narzędzi technologię upraszczania montażu oraz usprawnia zamawianie dzięki globalnym numerom części.
Uczestnicy będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak opatentowana niewymagająca narzędzi technologia upraszczania z globalnego portfolio IEC pomaga skrócić czas montażu o 14 minut podczas szeregowania dwóch obudów stojących.
Uczestnicy mogą również dowiedzieć się więcej o nadchodzącej premierze naszej pełnej linii ergonomicznych urządzeń nVent HOFFMAN do obsługi materiałów do obróbki maszynowej, montażu, okablowania i testowania obudów. Podobnie jak stół montażowy prezentowany na targach, wysokiej jakości sprzęt pomaga poprawić komfort, bezpieczeństwo i produktywność pracowników.
Czekamy na spotkanie z Tobą w stoisku B05:02!