Firma nVent oferuje ekspresową modyfikację standardowych obudów
LONDYN — (BUSINESS WIRE) — nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i rozwiązań zabezpieczających, ogłosił dziś program pomagający zapewnić klientom w Stanach Zjednoczonych rozwiązania, których potrzebują, gdy wymagają tego ich firmy. Dostępny za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów nVent HOFFMAN, nowy program ekspresowej modyfikacji firmy nVent oferuje klientom zmodyfikowane obudowy, które są wysyłane w ciągu 10 dni.
„W firmie nVent koncentrujemy się na naszych klientach. Program ekspresowej modyfikacji pozwala naszym dystrybutorom lepiej obsługiwać swoich klientów za pomocą odpowiedniego produktu i modyfikacji wykonywanych w krótszym czasie” — mówi Aaron Craig, globalny szef marketingu nVent.
Program ekspresowej modyfikacji oferuje dwie opcje:
Lokalna ekspresowa usługa, która jest dostępna za pośrednictwem sieci obsługiwanych przez dystrybutora centrów modyfikacji nVent HOFFMAN. Klienci wybierają gotową obudowę, dodają otwory i wycięcia 2D, i w ciągu kilku dni otrzymują obudowę.
Oto ich zalety:
- Najszybsza opcja dla szybkich projektów o małej skali
- Lokalny dystrybutor może zmodyfikować obudowę z zapasów dostępnych na półce
- Precyzyjny sprzęt zapewnia fachowo wykonane otwory i wycięcia 2D
- Dostawa w ciągu kilku dni
Ekspresowa usługa fabryczna pozwala klientom wybierać spośród szerokiej gamy najpopularniejszych obudów nVent HOFFMAN, dodawać otwory i wycięcia 2D oraz wybierać kolor lakieru. Gotowy produkt jest wysyłany w ciągu 10 dni.
Oto ich zalety:
- Ponad 1500 najczęściej zamawianych paneli, obudów do montażu ściennego, wolnostojących i obudów do samodzielnego montażu kwalifikuje się do tej kategorii
- Precyzyjne cięcie zapewnia, że otwory i wycięcia 2D są umieszczane tam, gdzie są potrzebne
- Dostępnych jest 28 intensywnych kolorów w gładkich, szorstkich błyszczących i półbłyszczących teksturach
Podobnie jak wszystkie produkty nVent HOFFMAN, panele i obudowy kwalifikujące się do usługi ekspresowej usługi fabrycznej zostały zaprojektowane tak, aby spełniać światowe standardy bezpieczeństwa i działać w najtrudniejszych warunkach. Panele i obudowy są dostępne w wersji ze stali miękkiej lub nierdzewnej. Klienci zyskują pewność, że chronią swoje inwestycje za pomocą najlepszych w branży obudów.