Wentylowane półki, SHC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wentylowane półki, SHC
Półka umożliwia regulację wysokości i zapewnia dodatkowe możliwości montażu, szczególnie w przypadku cięższych komponentów, których nie można zamocować pionowo. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Montaż bezpośrednio na ramie obudowy.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Obciążenie maksymalne: 500 N.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 półka z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.