Skip to main content
Wybierz kraj / język

Termostat, ETR200

Termostat ETR200 o regulowanej temperaturze z stykiem zwiernym (NO) i rozwiernym (NC), odpowiedni do każdej obudowy, służy do sterowania zainstalowanymi urządzeniami. Takimi urządzeniami mogą być wentylatory filtrujące oraz grzejniki z wentylatorem, które powinny włączać się i wyłączać przy wymaganym poziomie temperatury ustawionym przez użytkownika. Zapewnia to ograniczenie kosztów operacyjnych. Dzięki wysokiej wszechstronności produktu chłodzenie i ogrzewanie może być kontrolowane przez dwa różne rodzaje styków zamkniętych w tym samym termostacie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.