Adapter rury, S2MTA


Adapter rury, S2MTA
Syspend 281-Max Tube Adapter attaches to the tube with internal sets crews and provides mounting holes at the end where the tube was cut. Use the Tube Adapter when the tube is cut to length and it is not desirable to drill and tap new holes in the tube. Install the Tube Adapter only onto the housing side.
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.