Lacznik sredni kolnierza okraglej rury 48 mm, S2MFC48


Lacznik sredni kolnierza okraglej rury 48 mm, S2MFC48
Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specyfikacje
Materiał | Aluminium |
Kolor | Czarny Jet Black |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 9005 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.