Połączenie instalacyjne Syspend 180-Max
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Połączenie instalacyjne Syspend 180-Max
Syspend 180-Max set-up joint mounts the suspension system to a horizontal surface. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.