Mała skrzynka zaciskowa ABS, DABP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mała skrzynka zaciskowa ABS, DABP
Skrzynki zaciskowe ABS, DABP, zapewniają stopień ochrony IP 66 i 67, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki z serii DABP dobrze sprawdzają się w wymagających środowiskach, ponieważ ich wnętrz jest dobrze chronione przed dostępem wody i kurzu. W ten sposób wyeliminowano ryzyko awarii komponentów, a przez to również niepożądanych przestojów.
Normy branżowe
CE
UKCA
GOST
IP
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Bezhalogenowa skrzynka z kopolimeru ABS do zastosowań wewnętrznych. Niska odporność na promieniowanie UV.
- Materiał: Korpus: Kopolimer ABS. Zwykła pokrywa: Kopolimer ABS. Przezroczysta pokrywa: poliwęglan.
- Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.
- Odporność na temperaturę: Od -40°C do +60°C.
- Zapalność: UL94 HB.
- Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy wykonane z stali nierdzewnej, śruby mocujące i zaślepki pokrywy wykonane z poliamidu.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specyfikacje
| Materiał | ABS |
| Kolor | Jasnoszary |
| Zakończ | Gładka |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.