Panele boczne, SPME
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele boczne, SPME
Panele boczne do montażu na bokach obudów pojedynczych lub w zabudowie szeregowej EMC. Chronią urządzenia.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do zabudowy boków obudowy MCSE. Przewodząca uszczelka zapewniająca ochronę EMC/IP.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo, tylko na zewnątrz.
- Zabezpieczenie: IP 54 | TYP 12.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.