Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4


Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4
Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Description: Reinforcement Kit to be added to standard MCS enclosures in order to reach a Seismic Zone 4 rating.
- Braces: 2 X shapped braces, of 12ga galvanized steel, which provides resistance to the frame going out of square.
- Side Plate: which adds rigidity and strength as well as extra mounting surface for components.
- Corners: 4 total corner brackets, of 10ga galvanized steel, which make the weld joints of the frame more robust.
- Door Pin: Mounted onto the door bars, it locks into a hole in the corner bracket, which prevents the door from jumping out of its lock catchers in an earthquake event.
- Pack Qty: 1 Assembly per order.
- Mounting Requirement: Complete assembly with SPM Side panels, but mounted with seismic hardware included in SBK Kit delivery.
- If Plinth is required, PSB-Z4 needs to be ordered separately.
Specyfikacje
Materiał | Stal ocynkowana |
Szerokość zgodnej obudowy | 23.62in min |
Szerokość zgodnej obudowy | 600mm min |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Opracowanie techniczne
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.