Osłona przeciwdeszczowa, ASST
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Osłona przeciwdeszczowa, ASST
Daszek spadzisty przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej chroni komponenty zainstalowane w obudowie przed kontaktem z wodą ściekającą z góry w przypadku otwarcia drzwi.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Do montażu jako osłona zewnętrzna obudów naściennych z stali nierdzewnej. Zadaszenie jest lekko nachylone i wyposażone w rowek odprowadzający wodę. Wymagana jest obróbka. Wymiary obudowy zwiększą się o następujące wartości: wys.: 60 mm, szr.: 20 mm i głęb.: 20 mm.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z elementami montażowymi.
- Informacje dodatkowe: Element ASST nie jest zgodny z zawiasami MMHS 180º.
- Zestaw obejmuje osprzęt montażowy
Specyfikacje
| Zakończ | Szczotkowany |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.