Osłona przeciwdeszczowa | Obudowy naścienne, ARF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Osłona przeciwdeszczowa | Obudowy naścienne, ARF
Daszek przeciwdeszczowy spadzisty z stali miękkie, przy otwartych drzwiach chroni zainstalowane w obudowie komponenty przed wodą.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Do zamontowania jako osłona zewnętrzna dla pojedynczych obudów wiszących. Dach jest lekko skośny i wyposażony w okap. Wymagana obróbka. Element zwiększa rozmiary obudowy: wys.: 60 mm, gł.: 20 mm i szr.: 20 mm.
- Materiał: Stal miękka 1,5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z akcesoriami montażowymi.
- Informacje dodatkowe: W przypadku ekspozycji na wysokie poziomy promieniowania UV należy zamówić ARF wraz z farbą poliestrową 100%. W przypadku wilgotnych środowisk zaleca się zastosowanie dodatkowego podkładu chroniącego przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję. Element ARF nie jest zgodny z zawiasami MMH 180º.
Specyfikacje
| Grubość | 1.5mm |
| Grubość | 16ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Powłoka proszkowa |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.