Profile 19-calowe, AVP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile 19-calowe, AVP
19-calowe urządzenia można łatwo zamontować w obudowach ściennych, zarówno w fabryce, jak i w terenie, gdy używane są te profile.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Tylko w przypadku obudów o szerokości 600 mm. Regulowana głębokość za pomocą akcesorium AMG. Głębokość użytkowa między profilami 19" a drzwiami zewnętrznymi: 56 mm. Zamontowane w otworach zawiasów znajdujących się w przedniej ramie obudowy. W przypadku obudów ze stali nierdzewnej wymagana jest obróbka skrawaniem.
- Materiał: 2 mm stal ocynkowana.
- Ilość opakowania: jedna para z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.