Poliestrowe modułowe obudowy dwudrzwiowe, UDP-DD
Poliestrowe modułowe obudowy dwudrzwiowe, UDP-DD
Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP ze stopniem ochrony IP 65, dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość łączenia obudów w celu zwiększenia szerokości lub głębokości, np. do montażu komponentów o większych gabarytach. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.
Normy branżowe
GOST
CE
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Funkcje
- Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.
- Korpus: Odlew modułowy z tylnym mocowaniem. Możliwość bezpośredniego montażu na ścianie lub przy użyciu wsporników. Montaż na słupie przy użyciu zestawu EPF. Montaż na podłodze przy użyciu cokołu UPP lub podstawy DIN UAF i UMPS. W obudowach dwudrzwiowych szczelność zapewnia uszczelka neoprenowa.
- Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez okna, montowane w jednej płaszczyźnie powierzchni otaczającej, otwieranie 100%. W przypadku większych rozmiarów, wspornik drzwi ułatwiający zamykanie w zestawie.
- Zamek: Fabrycznie montowana klamka, pasuje do wszystkich rodzajów zamków z półcylindrem (standardowa głębokość 40 mm). Pięć punktów ryglowania (trzy punkty w obudowach o szerokości 500 mm).
- Odporność na temperaturę: Od -50°C do 70°C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150ºC).
- Charakterystyki: Samogasnące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji Ui=1000V.
- Zabezpieczenie: Zgodność z normą IP 65 dla obudów z podwójnymi drzwiami. Odporność na uderzenia IK 10.
- Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania dalszych zezwoleń należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.
- Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.
- Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do mocowania płyty montażowej i wsporniki do montażu naściennego. (Dostawa nie obejmuje wkładki bębenkowej).
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Poliester |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Zakończ | Gładka |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.