Płaska pełna pokrywa, UFCP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płaska pełna pokrywa, UFCP
Płyta modułowa pełna. Łatwa w obróbce. Chroni połączenia i kable elektryczne. Zapewnia bezpieczeństwo przy pracach w terenie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zwykła płyta przednia chroniąca sprzęt zamontowany w obudowie. Odległość między płytą UFCP a drzwiami obudowy: 39 mm; 49 mm w przypadku modelu UCP750 i powyżej. Odwracalne położenie montażowe, umożliwiające zwiększenie odległości między płytą UFCP a drzwiami obudowy o 30 mm. Płytę modułową można zamocować na zawiasach przy użyciu akcesorium UHS, co umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do komponentów lub zarządzanie kablami bez konieczności zdejmowania płyty.
- Materiał: Poliester.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Płyta modułowa pełna, wsporniki, śruby na 1/4 obrotu i akcesoria montażowe.
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Poliester |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Zakończ | Gładka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.