Ramy obrotowe o częściowej wysokości, SFCP
Ramy obrotowe o częściowej wysokości, SFCP
Rama wychylna kompaktowa do urządzeń 19", zapewnia dodatkową przestrzeń do montażu urządzeń oraz, po otwarciu, dostęp do urządzeń i komponentów od tyłu.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Rama wychylna kompaktowa do 19” komponentów. Otwieranie lewo lub prawostronne. Do obudów stalowych, naściennych, stojących, łączonych oraz kompaktowych. Sztywny profil S wyposażony w obustronne 19" otwory. Ocynkowana rama do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Standardowy kąt otwarcia 125°–155°. Montaż w stalowych obudowach naściennych z ramą SFBP w połączniu z profilem AVB. Montaż w stalowych obudowach stojących łączonych z ramą SFBP.
- Zamek: Jeden zamek dwupiórowy 3 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami.
- Wymagania montażowe: Montaż w stalowych obudowach naściennych z ramą SFBP w połączniu z profilem AVB. Montaż w stalowych obudowach stojących łączonych z ramą SFBP. Regulacja głębokości z profilami CLPK.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.