Internal segregation horizontal plates | Power Distribution, MSIS


Internal segregation horizontal plates | Power Distribution, MSIS
This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front covers. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Materiał: 3 mm reinforced ploycarbonate.
- Dostawa: 1 piece.
- Polycarbonate horizontal separation plates, pre-sized to cover the space between the rear of subsections and front panels, in order to create compartments
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly in to the fix system vertical profiles (MSFP)
- Partial panels (MSMBP or MSMPCP) are required in order to complete the fixed compartment
Specyfikacje
Grubość | 0.12in |
Grubość | 3mm |
Kolor | Szary |
Materiał | Wzmocniony poliwęglan |
Wykończenie | Gładki |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.