Rama do indywidualnych pokryw, UFCP-I.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rama do indywidualnych pokryw, UFCP-I.
Rama pozwala na montaż płyt modułowych pełnych lub z wycięciami, do komponentów modułowych lub niemodułowych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Rama do montażu płyt modułowych UICP. Do obudów o szerokości 600 i 800 mm, posiada 2 kolumny. Odległość między płytą UFCP a drzwiami obudowy: 39 mm; 49 mm w przypadku modelu UCP750 i powyżej. Odwracalne położenie montażowe, umożliwiające zwiększenie odległości między płytą UFCP a drzwiami obudowy o 30 mm.
- Materiał: Poliester.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Rama, wsporniki, śruby na 1/4 obrotu i akcesoria montażowe.
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specyfikacje
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Poliester |
| Kod koloru | RAL 7035 |
| Zakończ | Gładka |
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.