Pokr. DIN 13×18mm szara RAL703
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pokr. DIN 13×18mm szara RAL703
nr katalogowy: TB13G
Plastikowe płytki zaślepiające plastikowe TB13G, dostępne od ręki. Płytki używane do zaślepiania otworów DIN. Poprawiają estetykę obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Płytka zaślepiająca do nieużywanych otworów modułowych DIN. Możliwość podzielenia moduły na pół.
- Materiał: Tworzywo.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 płytek zaślepiających 13 mod. Łączna długość 234 mm.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.