Cokół, 100x1000x300
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokół, 100x1000x300
nr katalogowy: MSVS1103
Cokół umożliwia prowadzenie przewodów bez żadnych ograniczeń. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod obudową, dzięki czemu można znacznie łatwiej zainstalować przewody.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Cztery elementy boczne o przekroju litery U mocowane śrubami do elementów narożnych. Wysokość cokołu 100 mm. (Wymagana jest obróbka).
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L o grubości 2 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z elementami montażowymi.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.