Mocowanie słupa obudowy, EPF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mocowanie słupa obudowy, EPF
Zestaw do montażu na maszcie umożliwia zamontowanie obudowy na różnego rodzaju masztach na dowolnej wysokości.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Element do montażu obudów na masztach. Maksymalne obciążenie 900 N.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Minimalna średnica bieguna: 80 mm.
- Maksymalna średnica bieguna: 250 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile, 2 okrągłe taśmy montażowe do mocowania na maszcie oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
| Grubość | 3mm |
| Grubość | 11ga |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal miękka |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.