Panel częściowy, 250x400
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel częściowy, 250x400
nr katalogowy: DPP02504R5
Panele częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie. Mocowane przy pomocy śrub. Możliwość zdjęcia tylko przez upoważniony personel.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Aby podzielić przód obudowy na komory, w przypadku używania w połączniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK, gdy nie są wymagane żadne drzwi.
- Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 54.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK. Do górnych i dolnych paneli użyj DPC.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Mandatory
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.