Drzwi częściowe, 150x600
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi częściowe, 150x600
nr katalogowy: DP01506R5
Drzwi częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Do podzielenia przodu obudowy na komory, w połączniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK. Wyposażone w zamek dwupiórowy 3 mm (1 zamek do 400 mm, powyżej 400 mm wysokości 2 zamki).
- Materiał: Płyta stalowa 1.75 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami, zamkami i akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Należy dodać CDH dla ram MC i użyć CDHK dla ram MK. Należy użyć DPC/DPCV dla paneli górnych i dolnych.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Mandatory
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.