Drzwi wewnętrzne, 2000x600
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi wewnętrzne, 2000x600
nr katalogowy: DI2006R5
Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie komponentów przed dostępem osób nieupoważnionych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Drzwi wewnętrzne zapewniają powierzchnię do montażu urządzeń znajdujących się za zewnętrznymi drzwiami pełnymi lub przeszklonymi. Szerokość przestrzeni montażowej przy maksymalnie wysuniętych do przodu drzwiach wewnętrznych wynosi 80 mm. Regulacja głębokości w odstępach 25 mm. Możliwość dalszego korzystania z płyty montażowej znajdującej się za drzwiami wewnętrznymi. Drzwi wyposażone w dwa zamki dwupiórowe 3 mm.
- Materiał: Stal miękka 1.5 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.