Poziome profile drzwiowe, 800
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Poziome profile drzwiowe, 800
nr katalogowy: DHP080
Profile montażowe do mocowania akcesoriów do ramy drzwi, zapewniają łatwe oraz pewne mocowanie kabli, przewodów itd.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
CAD
Akcesoria
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Opis: Profile poziome z otworami w odstępach co 25 mm, o średnicy 4.5 mm i 6.5 mm do mocowania i instalacji urządzeń.
- Materiał: Stal galwanizowana 1.5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 5 szt. z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Pasują bezpośrednio do profili do montażu drzwi MMDP. Można je także zamontować pionowo na dwóch profilach poziomych. W przypadku drzwi z systemem zasuwy, profile należy ciąć w oznaczonych miejscach.
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
GENEROWANIE PLIKU CAD
Mandatory
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.