Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mod. dystr. cieczy chłodz. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3PH 480 V (US)
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Normy branżowe
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Funkcje
- 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
- Redundant high-performance, leak-free pump system
- Integrated variable speed drives
- Coolant connections through top or bottom panel
- Integrated 10-inch touch panel display
- Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
- On-board integrated leak detection
- Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
- Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
- Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
- Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Číslo bulletinu
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.