Wejście kabla EMC i uszczelka płyty dolnej, BGE
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wejście kabla EMC i uszczelka płyty dolnej, BGE
Uszczelka przepustu kablowego, utrzymuje stopień ochrony obudowy podczas instalacji kabli i zwiększa swobodę instalacji ponieważ pasuje do kabli o każdej średnicy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Dół obudowy jest uszczelniony za pomocą samoprzylepnej uszczelki nakładanej na ramę wokół otworu dolnego. Kable są uszczelnianie za pomocą dodania pianki samoprzylepnej między płyty dolne. Elastyczność i rozmiar pianki zapewnia dobre uszczelnienie wokół większości kabli. Dodany materiał przewodzący zapewnia dobry styk w celu ekranowania przesyłanego promieniowania elektromagnetycznego.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 m samoprzylepnej uszczelki EMC do wejścia kabla. Dla obudów o szerokości 1600 mm należy zamówić 2 zestawy.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.