Przełącznik drzwiowy dla HDW, HDSW
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przełącznik drzwiowy dla HDW, HDSW
Przełącznik drzwiowy do aktywacji dowolnego urządzenia elektrycznego (oświetlenie, sygnalizacja, alarmy itp.) Przeznaczony do obudów ściennych HDW. Wejście kablowe M20. Nie wymaga obróbki.
Normy branżowe
cULus_UL
CE UKCA
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Opis: Przełącznik drzwiowy do aktywacji dowolnego urządzenia elektrycznego (oświetlenie, sygnalizacja, alarmy itp.) zaprojektowany do obudów naściennych HDW. Nie jest wymagana obróbka.
- Pojemność przełącznika: 3 A / 240 V.
- Zatwierdzenia: CE, cULus listed.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z instrukcją montażu.
- Informacje dodatkowe: Minimalna głębokość obudowy 210 mm.
Specyfikacje
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.