Złączka odcinająca nienakładana pokrywa zawiasowa
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Złączka odcinająca nienakładana pokrywa zawiasowa
Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Funkcje
- Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Shorten body to desired length and weld on flange
- "This is not a ""lay-in"" fitting but often is used when entering an enclosure"
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specyfikacje
| Kod koloru | ANSI 61 | 
| Zakończ | Ocynkowany; Malowany proszkowo | 
| Kolor | Szary | 
| Materiał | Stal miękka | 
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.