Płyta modułowa z wycięciami pod komponenty DIN, UFCP-D


Płyta modułowa z wycięciami pod komponenty DIN, UFCP-D
Płyta modułowa frontowa z wycięciami pod komponenty modułowe. Nie wymaga obróbki. Płyta chroni połączenia i kable elektryczne. Zapewnia bezpieczeństwo przy pracach w terenie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Płyta modułowa frontowa z wycięciami pod komponenty DIN. Odległość między płytą UFCP a drzwiami obudowy: 39 mm; 49 mm w przypadku modelu UCP750 i powyżej. Odwracalne położenie montażowe, umożliwiające zwiększenie odległości między płytą UFCP a drzwiami obudowy o 30 mm. Ramę montażową z szynami DIN UMFxxxx należy zamówić oddzielnie.
- Materiał: Poliester.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Płyta modułowa, wsporniki, śruby na 1/4 obrotu i akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliester |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.