Skip to main content

Wybierz kraj / język

Obudowa stojąca aluminiowa łączona z drzwiami pojedynczymi do zastosowań zewnętrznych, ECOM

Obudowa aluminiowa ECOM, łączona z podwójnymi ścianami i drzwiami pojedynczymi, do zastosowań zewnętrznych. Dostępna of ręki w wielu wymiarach, pozwala na instalowanie w dowolnych konfiguracjach. Wysoki poziom ochrony IP 66, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz skuteczne systemy zarządzania termicznego zapewniają bardzo dobrą ochronę komponentów wewnątrz obudowy.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

CE, UK CA, EAC, UL

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość (T) 0.08in
Grubość (T) 2mm
Materiał Aluminium
Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Korzyści
Zasoby Film
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.