Adapter do szyn 45A z kablami, WO60


Adapter do szyn 45A z kablami, WO60
Adapter do szyn 45 A. Z dwoma regulowanymi szynami montażowymi. Górna część jest zdejmowana i posiada fabrycznie zamontowane kable.
Normy branżowe
UL
CSA
GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Adapter do szyn 45 A. Z dwoma regulowanymi szynami montażowymi. Ze zdejmowaną górną częścią i kablami (10 mm²).
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 45 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 3.5 W.
- Bieguny: 3 polowe.
- Wymiary: 54 × 200 × 75 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.