Łącznik szyny zbiorczej 32A z kablami, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Łącznik szyny zbiorczej 32A z kablami, WO60
Adaptery do szyn dostosowane do podłączania komponentów różnych producentów.
Normy branżowe
GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Adapter do szyn, 32 A. Z kablami 6 mm². Przystosowany do wyłączników producenta.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 32 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 1.6 W.
- Szerokość: 45 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuki.
- Zatwierdzenia: GL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.