Aluminiowe płyty dolne, CBPA
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Aluminiowe płyty dolne, CBPA
Płyta dolna utrzymuje stopień ochrony w obudowie. Płytę można wymontować w celu instalacji okablowania.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Jednoczęściowa płyta dolna.
- Materiał: Aluminium AlMg3 2 mm.
- Wykończenie: Poliester malowany proszkowo RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw płyty dolnej.
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Jasnoszary |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.