Konstrukcja higieniczna
WYMAGANA ODPOWIEDNIA OCHRONA

Gdy w grę wchodzi zdrowie i kosztowne zasoby, nVent HOFFMAN oferuje rozwiązania dla wymagających środowisk higienicznych
W unikalny sposób zaprojektowane obudowy są zbudowane tak, aby wytrzymać wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe natryskiwanie w procedurach zmywania sanitarnego, szczególnie w przypadku czyszczenia na miejscu i trudnych zastosowań. Rozwiązania w zakresie obudów higienicznych są zgodne ze zharmonizowanymi globalnymi normami, które wskazują, w jakim stopniu zapobiegają one wnikaniu cieczy, są odporne na korozję oraz wytrzymują zakresy temperatur i ciśnień.
- Zasady projektowania zgodne z normami sanitarnymi IP69, 3-A, NSF i typ 4X
- Minimalizacja ryzyka namnażania się bakterii i innych zanieczyszczeń
- Odporność sprzętu na korozję i dłuższa żywotność elementów sterujących i napędów
- Przyspiesza i ułatwia rutynową konserwację w zakresie procedur zmywania sanitarnego
PRODUKTY
Obudowa WaterShed ze stali nierdzewnej do montażu ściennego z pochyloną górną częścią typu 4X

Specjalnie zaprojektowana do użytku w środowiskach produkcyjnych wymagających zmywania sanitarnego, w szczególności w produkcji żywności i napojów. Obudowy HOFFMAN WaterShed charakteryzują się pochyloną górną częścią, pochyłymi krawędziami drzwi, toczonymi zawiasami i dodatkowymi wyjątkowymi cechami, które ułatwiają spływanie wody.
Obudowa Concept ze stali nierdzewnej do montażu naściennego z pochyloną górną częścią typu 4X

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, wymagających ochrony przed korozją przed chemikaliami i wodą. Obudowy Concept charakteryzują się opływową stylistyką z atrakcyjnym wykończeniem i płaskimi zatrzaskami ze stali nierdzewnej, zapewniającymi bezpieczne zamknięcie.
Konstrukcja sanitarna, obudowa do montażu ściennego, HDW
Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana ze specjalnych materiałów zapewniających wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Konstrukcja bez szczelin oraz samoodpływowe powierzchnie polerowane na wysoki połysk wraz z wysokim stopniem ochrony pomagają zmniejszyć liczbę godzin nieoperacyjnych, takich jak przeznaczone na czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.